Catalog navigation
Catalogues
Recherche 3D
Recherche 2D
Recherche par variable
Choix du modèle CAO
Ajouter pour comparer
Produit(s) sélectionnable(s): 1
codification
LGBCH25FN1SSL00160NZ0-1-0-20
Séries
Guide profilé standard
Taille
25
Type de conception
Chariot avec brides
LOD level
Haute
Faible
Version
avec cages à billes, sans maintenance sur longues périodes
sans cage à billes
Hauteur du chariot
Hauteur standard
hauteur réduite
Hauteur du chariot
chariot longeur standard
chariots longs
chariots extra-longs
Nombre de chariots
1
Options d'étanchéité
Joints d'extrémité des deux côtés, joints intérieurs et latéraux
Sans joint
Joints d'extrémité des deux côtés
Joints d'extrémité des deux côtés, joints latéraux
Joints d'extrémité doubles des deux côtés, joints intérieurs et latéraux
Joints d'extrémité des deux côtés, joints intérieurs et latéraux, racleur des deux côtés
Joints d'extrémité doubles des deux côtés, joints intérieurs et latéraux, racleur des deux côtés
Joints d'extrémité doubles des deux côtés, joints intérieurs et latéraux, joint multicouche des deux côtés
Joints d'extrémité doubles des deux côtés, joints intérieurs et latéraux, racleur et joint multicouche des deux côtés
Fixation
avec trous débouchants pour fixation par le dessus
avec taraudages non débouchants par le dessous
Modèle de trous de fixation rail
Symétriques
Spécifique
Longeur de rail
160
220
280
340
400
460
520
580
640
700
760
820
880
940
1000
1060
1120
1180
1240
1300
1360
1420
1480
1540
1600
1720
1840
1960
2080
2200
2320
2440
2560
2680
2800
2920
3040
3280
3520
3760
4000
Classe de précision
N - Précision normale
H - Précision
P - Précision
SP - Super précision
U - Précision
précharge
Sans précharge
Précharge légère
Précharge moyenne
Précharge élevée
Précharge spéciale
Disposition du rail
Aucune information concernant la disposition du rail
Deux rails parallèles
Trois rails parallèles
quatre rails parallèles
Schienenteilung
rail en une seule partie
Rail éclissé avec longueur de segment au choix
Segmentation de rail conforme au schéma
Cotes de départ G1
20.0
Position du chariot
H
36
mm
W
70
mm
W2
23.5
mm
E
5.8
mm
L
79.2
mm
B
57
mm
J
45
mm
MQ
M8
I
10.1
mm
L1
32.3
mm
H2
M6
mm
T1
10.2
mm
N
12.2
mm
T2
9.4
mm
L2
4.7
mm
H3
M6
mm
LX
5.0
mm
W1
23
mm
H1
19.2
mm
F
60
mm
D
7
mm
DD
11
mm
RH
9
mm
MR
n/a
T
n/a mm
C50
25.25
kN
C100
20.04
kN
C0
41.73
kN
MX
0.447
kNm
MY
0.358
kNm
MZ
0.358
kNm
CM
0.57
kg
RM
2.88
kg/m
G1FIX
20.000
FFIX
60.000
HH
19.200
Info HTTP
INFO HTML
DH
11.000
mm
DT
4.920
mm
Aperçus 3D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale