Catalog navigation
Todos os catálogos
Busca Geométrica
Busca por Esboços
Busca de variáveis
Seleção de modelos em CAD
Adicionar para comparação
Produtos disponíveis: 1
Bestellnummer
AXC80ZHW20-B-50-430-00-0000-0-0
Detaillierungsgrad
Hoch
Niedrig
Baureihe
AXC
Baugröße
80
Antriebsart
Z
Verfahrbereich
mm
Tischposition
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
mm
Antriebsadapter-Montageseite
Rechte Seite
Linke Seite
Antriebsausführung
Hohlwelle
integriertes Economy-Planetengetriebe
integriertes Economy-Planetengetriebe + integrierte Kupplung für Verbindungswelle
integriertes High End-Planetengetriebe
integriertes High End-Planetengetriebe + integrierte Kupplung für Verbindungswelle
Antriebsadapterflansch
Antriebsadapterflansch + integrierte Kupplung für Verbindungswelle
Kupplung und Kupplungsglocke
Kupplung und Kupplungsglocke + integrierte Kupplung für Verbindungswelle
Bearbeitung der Montagefläche für Antriebsadaption bei Hohlwelle
integrierte Kupplung eintriebsseitig
integrierte Kupplung eintriebsseitig + integrierte Kupplung für Verbindungswelle
eingestecktes Planetengetriebe
eingestecktes Planetengetriebe + integrierte Kupplung für Verbindungswelle
freies Wellenende
freies Wellenende beidseitig
Größenkennziffer
20
Führungssystem
Linearführung, Tischlänge 220 mm
Linearführung, Tischlänge 280 mm
Laufrollenführung, Tischlänge 220 mm
Gesamtlänge
430 mm
Ausstattungsvariante
keine
A - Kunststoff-Abdeckband
D - Kunststoff - Abdeckband, Filzabstreifer
K - Kunststoff - Abdeckband (abgedichtet Wälzlager), Filzabstreifer, Seitendichtung
Q - Kunststoff - Abdeckband , außen liegende Stahlteile mit Beschichtung oder aus Edelstahl
Zusatzoptionen
keine Standardverbindung montiert
Schalteranbau links
keine Schalter
mechanische (Schalter)
induktive (Schalter)
Schalteranbau links
keine Schalter
Schalteranbau rechts
keine Schalter
mechanische (Schalter)
induktive (Schalter)
Schalteranbau rechts
keine Schalter
Antriebsadaption
20
Sonderausführung
ohne Sonderoptionen
Wartungs- und Schmierungsanleitung
bitte hier klicken
Prévias
Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais