Catalog navigation
Bütün kataloglar
Geometrik arama
Taslak arama
Değişken Arama
CAD Model seçimi
Karşılaştırma için ekle
Uygun ürünler: 1
Typenschlüssel
LGBCH25FN1SSL00160NZ0-1-0-20
Baureihe
Standardlinearführung
Baugröße
25
Bauform
Führungswagen in Flanschausführung
LOD level
hoch
Niedrig
Ausführung
mit Kugelkette, langzeitwartungsfrei
ohne Kugelkette
Führungswagenhöhe
normale Bauhöhe
flache Bauhöhe
Führungswagenlänge
Führungswagen in Standardlänge
langer Führungswagen
Extra-langer Führungswagen
Anzahl der Führungswagen
1
Dichtungen
beidseitig Enddichtungen, Innen- Seitendichtungen
keine Dichtungen
beidseitig Enddichtungen
beidseitig Enddichtungen, Seitendichtungen
beidseitig Doppelenddichtungen, Innen- und Seitendichtung
beidseitig Enddichtungen, Innen-, Seitendichtung und Scraper
beidseitig Doppelenddichtungen, Innen-, Seitendichtung und Scraper
beidseitig Doppelenddichtungen, Innen-, Seitendichtung und Multilayerdichtung
beidseitig Doppelenddichtungen, Innen-, Seitendichtung, Scraper und Multilayerdichtung
Befestigung Schiene
mit Durchgangsbohrungen
mit Gewinde von unten
Schienenbohrbild
Symmetrisch
Spezifisch
Schienenlänge
160
220
280
340
400
460
520
580
640
700
760
820
880
940
1000
1060
1120
1180
1240
1300
1360
1420
1480
1540
1600
1720
1840
1960
2080
2200
2320
2440
2560
2680
2800
2920
3040
3280
3520
3760
4000
Präzisionsklasse
Normalpräzision
H - Präzision
P - Präzision
SP - Präzision
U - Präzision
Vorspannung
ohne Vorspannung
leichte Vorspannung
mittlere Vorspannung
hohe Vorspannung
Sondervorspannung
Schienenanordnung
Keine Angabe zur Schienenanordnung
zwei Schienen parallel
drei Schienen parallel
vier Schienen verbunden
Schienenteilung
ungeteilte Schiene
geteilte Schiene mit beliebigen Segmentlängen
Schienenteilung nach Zeichnung
Anfangsmaß G1
20.0
Führungswagenposition
H
36
mm
W
70
mm
W2
23.5
mm
E
5.8
mm
L
79.2
mm
B
57
mm
J
45
mm
MQ
M8
I
10.1
mm
L1
32.3
mm
H2
M6
mm
T1
10.2
mm
N
12.2
mm
T2
9.4
mm
L2
4.7
mm
H3
M6
mm
LX
5.0
mm
W1
23
mm
H1
19.2
mm
F
60
mm
D
7
mm
DD
11
mm
RH
9
mm
MR
n/a
T
n/a mm
C50
25.25
kN
C100
20.04
kN
C0
41.73
kN
MX
0.447
kNm
MY
0.358
kNm
MZ
0.358
kNm
CM
0.57
kg
RM
2.88
kg/m
G1FIX
20.000
FFIX
60.000
HH
19.200
Info HTTP
INFO HTML
DH
11.000
mm
DT
4.920
mm
Önizlemeler
Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin