Catalog navigation
Catalogues
Recherche 3D
Recherche 2D
Recherche par variable
Choix du modèle CAO
Ajouter pour comparer
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Numéro de commande
AXC80ZHW20-B-50-430-00-0000-0-0
Niveau de détail
Haute
Faible
Séries
AXC
Taille
80
Type d'entrainement
Z
course
mm
Position du chariot
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
mm
Côté de montage de l'adaptateur de lecteur
Côté droit
Côté gauche
Version de l’entraînement
Arbre creux
Reducteur planétaire économique
Reducteur planétaire économique + accouplement intégré pour arbre de synchro
Reducteur planétaire haut de gamme
Reducteur planétaire haut de gamme + accouplement intégré pour arbre de synchro
Plaque d'adaptation
Plaque d'adaptation + accouplement intégré pour arbre de liaison
Accouplement et cloche moteur
Accouplement et cloche moteur + accouplement intégré pour arbre de synchro
Usinage de la surface de montage pour l'adaptation d'entraînement sur l'arbre creux
accouplement intégré côté moteur
Accouplement integré pour arbre de synchronisation + accouplement integré côté moteur
Réducteur planétaire inséré
Réducteur planétaire inséré + accouplement intégré pour arbre de synchro
Extrémité d'arbre libre
Extrémité d'arbre libre des deux côtés
Tailles des entraînements
20
Système de guidage
Guides profilés, longeur de table 220 mm
Guides profilés, longeur de table 280 mm
Guidage à galets, longeur de table 220 mm
Longueur totale
430
mm
Version de configuration
pas de
A - Bande de recouvrement en plastique
D - Bande de recouvrement en plastique, racleur en feutre
K - plastique bande de recouvrement (roulement à rouleaux étanche), racleur en feutre, joint latéral
Q - Bande de recouvrement en plastique, pièces extérieures en acier avec revêtement ou en acier inoxydable
Options supplémentaires
aucune connexion standard installée
Combination de capteur à gauche
sans capteurs
Capteurs mécanique
Capteurs inductif
Combination de capteur à gauche
sans capteurs
Combination de capteur à droite
sans capteurs
Capteurs mécanique
Capteurs inductif
Combination de capteur à droite
sans capteurs
Adaptation moteur
20
Version spéciale
sans options spéciales
Guide d'entretien et de lubrification
veuillez cliquer ici
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale