Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
LOD level
Axe 1
Axe 2
La description
codification
AX-AC-ACU-X110-Y110
ID nombre
459876
Lx
160 mm
X1
90 mm
X
mm
Ly
156 mm
Z1
49 mm
Z
mm
Lz
209 mm
délai de livraison
Numéro du tarif douanier
84,879,090,900
Eclass
23-30-92-90
Info HTTP
INFO HTML
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale