Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
LOD level
type d'axe-X
type d'axe-Y
codification
AX-AC-GCU-60-110
ID nombre
230361
T1
49 mm
T2
174 mm
V
5.5 mm
W1
62.5 mm
W2
64.5 mm
X2
160 mm
X3
90 mm
Y3
58 mm
délai de livraison
Numéro du tarif douanier
84,879,090,900
Eclass
23-30-92-90
Info HTTP
INFO HTML
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale