Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
LOD level
type d'axe
codification
ID nombre
109066
Type de conception
E
s
M3
L
12 mm
valeurs maximales, dimension différente possible
3.0 mm
max. Couple de serrage
1.5 Nm
max. force de traction
500 N
délai de livraison
Numéro du tarif douanier
84,879,090,900
Eclass
23-30-92-90
Info HTTP
INFO HTML
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale