Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
LOD level
Achstype
Typenschlüssel
ID Nummer
109066
Bauform
E
s
M3
L
12 mm
Maximalwerte, abweichende Abmessung möglich
3.0 mm
max. Anzugsmoment
1.5 Nm
max. Zugkraft
500 N
Lieferzeit
Zolltarifnummer
84,879,090,900
Eclass
23-30-92-90
Info HTTP
INFO HTML
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen