Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
LOD level
Achstype X-Achse
Achstype Y-Achse
Typenschlüssel
AX-AC-GCU-60-110
ID Nummer
230361
T1
49 mm
T2
174 mm
V
5.5 mm
W1
62.5 mm
W2
64.5 mm
X2
160 mm
X3
90 mm
Y3
58 mm
Lieferzeit
Zolltarifnummer
84,879,090,900
Eclass
23-30-92-90
Info HTTP
INFO HTML
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen