Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
LOD level
Achse 1
Achse 2
Bezeichnung
Typenschlüssel
AX-AC-ACU-X110-Y110
ID Nummer
459876
Lx
160 mm
X1
90 mm
X
mm
Ly
156 mm
Z1
49 mm
Z
mm
Lz
209 mm
Lieferzeit
Zolltarifnummer
84,879,090,900
Eclass
23-30-92-90
Info HTTP
INFO HTML
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen